Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 41 000 9941
Retaining plate Han-Eco Modular M32
Retaining plate Han-Eco Modular M32

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Placa de retención
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 41 000 9941
Retaining plate Han-Eco Modular M32
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
  • Category アクセサリー
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of accessory 固定プレート
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +125 °C
  • Ambient temperature -20 ... +50 °C
材質
  • Material (accessories) ポリアミド (PA)
  • Colour (accessories)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • California Proposition 65 substances 含まず
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 2.68 g
  • Country of origin お近くのハーティングの子会社にお問合せください。
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140830486
  • eCl@ss 27,440,392.00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400