Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
Radox 4 GKW-AX 25 qmm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Alta resistencia al combustible, Resistente al aceite, Resistencia al ozono
1x 25 mm²
RADOX®
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Alta resistencia al combustible
    Resistente al aceite
    Resistencia al ozono
Versión
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 1x 25 mm²
  • Blindaje No blindado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 1.800 V
  • Temperatura de limitación -50 ... +120 °C
  • Diámetro de cable 10,2 mm ± 0,3 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) RADOX®
  • Color (cable) Negro
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
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    BS 6853
    EN 5510
    EN 45545-2
    UNI CEI 11170-3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 43211600