Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7160
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 9.0m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 9.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado cruzado, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7160
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 9.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Пересечение проводов
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
Версия
  • Длина кабеля 9 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -30 ... +75 °C стационарный
    -5 ... +50 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 365 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140255142
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar