Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7145
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.6m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado cruzado, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7145
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 0.6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Cableado cruzado
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Version
  • Cable length 0,6 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) Желтый
  • RoHS совместим
  • ELV status совместим
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Да
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40,6 g
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140066526
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar