Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7115
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 5.0m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7115
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Copper cable (round)
  • Beschrijving van de kabel
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 Twisted Pair
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Not contained
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 200 g
  • Land van herkomst Latvia
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140066373
  • eCl@ss 27.060.308,00