Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7025
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 25m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7025
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 25m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 25 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.002,55 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140254183
  • eCl@ss 27.060.308,00