Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 47 474 7034
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 18m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 18m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 18 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7034
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 18m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING RJ Industrial®
  • Złącze 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Bezhalogenowe
    Olejoodporne
Wersja
  • Długość kabla 18 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +75 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niet ingesloten
  • REACH ANEKS XIV substancje Niet ingesloten
  • REACH SVHC substancje Niet ingesloten
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niet ingesloten
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 757,79 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140254237
  • eCl@ss 27.060.308,00