Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 474 7022
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 15m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 474 7022
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    커넥터 1
    커넥터 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 pares trenzados
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 569 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140254169
  • eCl@ss 27.060.308,00