Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
124
N.º de referencia: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 700 5086
RJI cab IP20/M12 4XAWG 22/7;outdoor;1,3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
124
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series
    RJ45
    Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    M12 codificación D
    Macho
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 1,3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding codificación D
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -30 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268159
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)