Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8006 010
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 1,0m
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
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +70 °C unbewegt
    -25 ... +60 °C bewegt
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel rot
  • RoHS konform
  • ELV Status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe Niezawarte
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA Wartość UL przewodu surowego 600 V
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 87 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140252219
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)