Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
167
N.º de referencia: 09 48 686 8006 003
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 0,3m
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 0,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8006 003
RJI SERCOS III Cable PVC Cat.5 4p 0,3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Red
Specifications and approvals
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 34 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140883345
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609