Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8007 075
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,5m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8007 075
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -25 ... +60 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Rojo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 482 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140253339
  • eCl@ss 27.060.308,00