Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
167
N.º de referencia: 09 48 686 8007 070
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,0m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8007 070
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 7,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
設備端 / 面板饋通
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 7 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C unmoved
    -25 ... +60 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Red
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA Raw cable UL rating 600 V
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 464 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140883307
  • eCl@ss 27.060.308,00