Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
장치 측면 / 패널 관통형
167
N.º de referencia: 09 48 686 8007 020
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 2,0m
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8007 020
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +70 °C 未移動
    -25 ... +60 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 紅色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA 未加工電纜 UL 評級 600 V
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 145.5 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140253292
  • eCl@ss 27,060,308.00