Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
4
N.º de referencia: 09 45 545 1134
RJI RJ45 coupler PCB 1x RJ45+solder
RJI RJ45 coupler PCB 1x RJ45+solder

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Adaptador
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 20820000002.
N.º de referencia: 09 45 545 1134
RJI RJ45 coupler PCB 1x RJ45+solder
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Adaptador
  • Especificaciones RJ45
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal 125 V
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
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
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 6,34 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061194
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar