Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8001 070
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 7.0m
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 7.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8001 070
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 7.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable Recto
Version
  • Cable length 7 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Verde
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 47.65 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140392328
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar