Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8001 006
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8001 006
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konnektör 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması Düz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,6 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Ham kablo UL derecesi 600 V
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140392281
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar