Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8001 005
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,5m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Recto
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Número ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 51 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140067394
  • eCl@ss 27.060.308,00