Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8001 002
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,2m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8001 002
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 0,2m
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
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Drept
Versiune
  • Lungimea cablului 0,2 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -25 ... +60 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii UN/ECE-R 118 protecţie la incendiu pentru material rulant
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cablu brut UL cu specificaţie nominală 600 V
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 27 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140392267
  • eCl@ss 27.060.308,00