Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 686 8004 490
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 49m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 49m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 49 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 490
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 49m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Sistem kablajı
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kablo takımları
  • Beschreibung Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kabelbeschreibung Düz
Ausführung
  • Kabellänge 49 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Ham kablo UL derecesi 600 V
  • PROFINET Evet
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3.078 g
  • Ursprungsland Letonya
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140392472
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar