Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Блочная часть / Проход через панель
167
N.º de referencia: 09 48 686 8004 002
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0,2m
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 686 8004 002
RJI PROFINET Kabel PUR Cat.5 4p 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING DualBoot RJ45
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ストレート型
バージョン
  • ケーブル長さ 0.2 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -25 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    未加工ケーブルUL定格600 V
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 24.3 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140392403
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar