Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 545 1135
RJI PCB ASSEM HAN3A & PUSH PULL
RJI PCB ASSEM  HAN3A &  PUSH  PULL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Adaptador
Terminación de borne de cepo
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto 09455451120.
N.º de referencia: 09 45 545 1135
RJI PCB ASSEM HAN3A & PUSH PULL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Adattatore
Versione
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio 125 V
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140061200
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522