Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Numer Katalogowy: 09 45 545 1135
RJI RJ45 COUPLER PCB 1x RJ45+5pol.
RJI RJ45 COUPLER PCB 1x RJ45+5pol.

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Adapter
Przyłącznie typu klatkowego
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 8
Notatki
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor 09455451120.
Numer Katalogowy: 09 45 545 1135
RJI RJ45 COUPLER PCB 1x RJ45+5pol.
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Successor Products
1
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Adapter
  • Specification RJ45
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 125 V
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061200
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare