Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 545 1130
RJI PCB ASSEM HAN3A & PUSH PULL 100
RJI PCB ASSEM  HAN3A &  PUSH  PULL 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Acoplador
RJ45
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09455451560.
N.º de referencia: 09 45 545 1130
RJI PCB ASSEM HAN3A & PUSH PULL 100
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Acoplador
  • Especificaciones RJ45
Versión
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Voltaje nominal 125 V
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,52 g
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140061187
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar