Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
132
N.º de referencia: 09 48 022 2011 300
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 30m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 022 2011 300
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
132
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    Connettore circolari M12
    RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    RJ45
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 30 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +85 °C non spostato
    -25 ... +70 °C spostato
  • Diametro del cavo 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    6x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
  • Impedenza ‌100 Ω ±5 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Elastomero
  • Colore (cavo) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.970 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140885738