Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1115
RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 15m
RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1115
RJI Kabel 8xAWG26/7 außen, PP+IP20; 15m
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
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
    Conector
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Właściwości materiału
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 954 g
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268029
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje