Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 0053
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 20m
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 0053
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 20m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 RJ45
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
    Connector
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Green
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Specifications and approvals
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,339 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140267954
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje