Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 701 0051
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 10m
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 701 0051
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 RJ45
  • コネクタ 2
    HARTING PushPull (V4) サーモプラスチック
    コネクタ
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Neobsahuje
  • カリフォルニアProposition 65物質 Neobsahuje
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 675 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140267947
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte