Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
2
Tools
4
Accessories
8
N.º de referencia: 09 46 245 3430
RJI IP67 PPP EASY INST CRIMP P/F/T 250V
RJI IP67 PPP EASY INST CRIMP P/F/T 250V

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Terminación de engaste
Corriente nominal: ‌16 A
Contactos: 2
Easy Install
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09462453420.
N.º de referencia: 09 46 245 3430
RJI IP67 PPP EASY INST CRIMP P/F/T 250V
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
2
Tools
4
Accessories
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Power
  • Elemento Juego de pasacables
  • Descripción de capota/base Easy Install
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 2
  • Contacto PE
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete con 3 contactos de engaste hembra girados, cuerpo de aislamiento y capota.
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 4,9 ... 8,6 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 9,54 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140065352
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar