Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
8
N.º de referencia: 09 45 225 1300
RJI IP67 HYBRID RECEPTACLE
RJI IP67 HYBRID RECEPTACLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Pasamuros Recto
Contactos: 12
Tamaño: 3 A
Diámetro: Policarbonato (PC)
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09452251760.
N.º de referencia: 09 45 225 1300
RJI IP67 HYBRID RECEPTACLE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
8
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación Híbrido
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 12
  • Número de contactos de datos 8
  • Numero de contactos de potencia 4
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1,5 mm² Power
  • Sección de cable (AWG) AWG 12 Power
  • Corriente nominal (datos) 1,76 A
  • Tensión nominal (datos)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Corriente nominal (potencia) 16 A
  • Tensión nominal (potencia) ‌ 48 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) Negro
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
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 44,5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140059801
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar