Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 040 2046
RJI IP20 stra.+ang.90,22/7;1,0m;trail.
RJI IP20 stra.+ang.90,22/7;1,0m;trail.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 040 2046
RJI IP20 stra.+ang.90,22/7;1,0m;trail.
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
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    RJ45 커넥터
    직선형
  • 커넥터 2
    RJ45 커넥터
    앵글형 보텀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 103 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140388727
  • eCl@ss 27,060,390.00