Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 2025
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 2025
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,5m;strand.
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
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    RJ45 Connector
    Straight
  • Connector 2
    RJ45 Connector
    Angled Left
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 143 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140269033
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)