Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 2024
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,0m;strand.
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,0m;strand.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 2024
RJI IP20 stra.+ang.180,22/7;1,0m;strand.
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
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    RJ45 Conector
    Recto
  • Connecteur 2
    RJ45 Conector
    Acodado Izquierda
  • Type de câble Cable de cobre (redondo)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Verde
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances Níquel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 110,8 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140269026
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600