Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 6069
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 1,5m; outdoor
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 1,5m; outdoor

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 6069
RJI IP20 gew.180°/0° 22/7; 1,5m; outdoor
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    RJ45 Conector
    Acodado Izquierda
  • Connector 2
    RJ45 Conector
    Acodado Derecha
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 200 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140269255
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)