Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 030 4067
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/7;0,5m;outdoo
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/7;0,5m;outdoo

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 030 4067
RJI IP20/90°ang.90+270° 22/7;0,5m;outdoo
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
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    RJ45 Connector
    Angled Top
  • Connector 2
    RJ45 Connector
    Angled Bottom
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 83 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140269477
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar