Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 030 4036
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 20m;flex
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 20m;flex

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 030 4036
RJI IP20/ 90° gew.90+270° 22/7; 20m;flex
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    RJ45 Corpo connettore
    Angolato Elementi per parti volanti
  • Connettore 2
    RJ45 Corpo connettore
    Angolato Fondo
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 20 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.445 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140269460