Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 050 6025
RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;1,5m;flex
RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;1,5m;flex

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 050 6025
RJI IP20/ 90° gew. 0°+180°22/7;1,5m;flex
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
    ケーブルタイプ
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    RJ45 コネクタ
    アングル型 左
  • コネクタ 2
    RJ45 コネクタ
    アングル型 右
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
仕様および認証
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 146 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140269187
  • eCl@ss 27,060,390.00