Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 270
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 27 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 270
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 27m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series RJ45
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 27 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -20 ... +80 °C movido
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Amarillo
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Cable UL bruto con una tensión nominal de 30 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,281 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391307
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)