Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 170
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 17m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 17m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 17 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 170
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 17m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 17 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 833 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140883802
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609