Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7757 015
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,5m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7757 015
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Conector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada RJ45
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Konektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 1.5 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Yes
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 92.571 g
  • Země původu Latvia
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140391277
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609