Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 48 474 7756 500
RJI DB Cat6a Cable Assembly PUR 50m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PUR 50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 50 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7756 500
RJI DB Cat6a Cable Assembly PUR 50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 50 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -40 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    IEC 60754-1 Sans halogène
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609