Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1508
RJI Cab.AWG26/7,Cat6 stra. IP20+PP,1m
RJI Cab.AWG26/7,Cat6 stra. IP20+PP,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1508
RJI Cab.AWG26/7,Cat6 stra. IP20+PP,1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Cableado de sistema
  • Řada RJ45
  • Prvek Conjuntos de cable
  • Specifikace Premontado por ambos lados
  • Konektor 1 RJ45
  • Konektor 2
    HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
    Conector
  • Typ kabelu Cable de cobre (redondo)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 8x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 96,2 g
  • Země původu Rumanía
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140062665
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje