Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 701 1514
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 20m
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 701 1514
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP, 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 RJ45
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) Термопластик
    Соединитель
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 8x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель)
  • RoHS 適合
  • Состояние ВЭА 適合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 含まず
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 含まず
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 含まず
  • Законопроект 65 штата Калифорния 含まず
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.026,43 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140062719
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje