Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 343 4088
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.0,6m
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4088
RJI Cab 4X22/7,IP20 trailing,multi.0,6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明 Straight
バージョン
  • ケーブル長さ 0.6 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) Green
仕様および認証
  • PROFINET Yes
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 77 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140253001
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609