Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 47 343 4116
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.0,6m
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 343 4116
RJI Cab 4X22/7,IP20 outdoor,multi.0,6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Recto
Versión
  • Longitud de cable 0,6 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Negro
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140252332
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609