Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
130
N.º de referencia: 09 47 363 6058
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 20,0m
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 20,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 363 6058
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 20,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
130
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140257764
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar