Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 47 363 6047
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 1,5m
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 363 6047
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING PushPull (V4) Termoplast
  • Kontaktdon 2 HARTING PushPull (V4) Termoplast
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 153 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140257726