Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
N.º de referencia: 09 47 363 6036
RJI-2xPPV4,RJ45,4xAWG22/7,PVC; 20,0m
RJI-2xPPV4,RJ45,4xAWG22/7,PVC; 20,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 363 6036
RJI-2xPPV4,RJ45,4xAWG22/7,PVC; 20,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Systemverkabelung
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING PushPull (V4) Kunststoff
  • Konnektör 2 HARTING PushPull (V4) Kunststoff
  • Kablo tipi Kupferkabel (rund)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 20 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) grün
  • RoHS konform
  • ELV durumu konform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV maddeleri nicht enthalten
  • REACH SVHC maddeleri nicht enthalten
  • California Önerme 65 madde nicht enthalten
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.489 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140257603
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600