Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 5757 006
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,6m
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
Este producto no se podrá seguir solicitando durante mucho tiempo. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 48 636 5757 006
RJI 10G ang. cab.assy, Cat6a, PVC, 0,6m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kontaktdon 2 HARTING RJ Industrial® 45° vinklad
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,6 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Antal kontakter 8
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -20 ... +70 °C
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    8x kabeldiameter (upprepad böjning)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP nummer 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
    IEC 60603-7 Kopplingsyta
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140392120
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609