Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3765 300
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 30m
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3765 300
RJI 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 30m
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
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konnektör 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 30 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 23/7
  • Kontak sayısı 8
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -20 ... +70 °C
  • Kablo Çapı 8,7 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP numarası 26e34855-da75-486d-8dea-78666ad2fe29
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
    IEC 60603-7 Eşleşme yüzü
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.865 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140883536
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje