Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 636 3751 075
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 7,5m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 636 3751 075
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 7,5m
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
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 24/7
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 7 Class F up to 600 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Cable diameter 8.1 mm ± 0.3 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    6x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50264-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    EN 50306-1 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    NFPA 130 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
    UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
    EN 50306-4 Resistencia al ozono
    EN 60811-504 Alta resistencia a las bajas temperaturas
    EN 60811-404 Alta resistencia al aceite
    EN 60811-404 Alta resistencia al combustible
    EN 60811-404 Resistencia alcalina
    EN 60811-404 Resistencia al ácido
    DIN 51900 Baja carga de fuego
    EN 50618 Resistente a rayos UV
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391857
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar